Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

TD-CIR, 52 kW

004X1791

TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Akım [A] [Maks.]4.0 A
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerDikey
Basınç, primer [bar] [Maks.]10 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuTD-CIR, 52kW, pump, ECL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG1 1/2"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN40
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası markasıWILO
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası tipiStratos Para Z 25/1-17
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW HEX tipiXB59M-1 70
EU RoHS complianceOut of scope
HE bağlantı ölçüsüRp1 1/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüDN32
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM GEO
Kablo izolasyon malzemesiEPP Foam
Kapak malzemesiEPP
Kapak seçeneğiEvet
Kapaksız derinliği [mm]499 mm
Kapaksız genişlik [mm]875 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1830 mm
Kapasite [kW]52.0 kW
Material DescriptionTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
P sirkülasyon [bar] [Maks.]0.36 bar
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]3.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]9.00 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüG1 1/2"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN40
Sirkülasyon miktarı [m3/sa.] [Maks.]9.00 m³/h
UL markNo
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-CIR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık150 Kilogram
Net ağırlık130 Kilogram
Hacim681.025 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162744161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm