042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Kablo fişi
042N0156
Kullanıldığı ürün: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Tip tanımlaması: Kablo fişi
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar, Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar, Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Önerilen alternatif: 042N1256
042N0156
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Besleme voltajı [V] AC | 250 V |
| Çalışma akımı maks. [A] | 16.00 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conta malzemesi | NBR |
| Conta tipi | Profilli |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı şekli | Form A |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN EN 175301-803A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fiş tipi | GDM 2011 J |
| Gövde Malzemesi | PA6 + 30% GF |
| Gövde tipi | Opak |
| İletken boyutu, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Kablo çapı [inç] [Maks] | 0.35 in |
| Kablo çapı [inç] [Min] | 0.24 in |
| Kablo çapı [mm] [Maks] | 9.0 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo çapı [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Kablo özellikleri | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kablo tutucu malzemesi | PA6 |
| Kontak direnci maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Kontak malzemesi | CuZn (Cu/Sn kaplı) |
| Kontaklar | 2 + PE |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Kullanıldığı ürün | 018F Coil Type B018Z Bobin Türü B042N Coil Type B |
| Material Description | PLUG EN175301-803 A SALES NO |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Gri |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Terminal bloğu malzemesi | PA6 + 30% GF |
| Tip tanımlaması | Kablo fişi |
| Ürün adı | Cable plug |
| Ürün grubu | Solenoid coil accessories |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.034 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.034 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.052 Litre |
| EAN/UPC | 5702423012183 |