Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Kablo fişi

042N1256

Kullanıldığı ürün: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Tip tanımlaması: Kablo fişi

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC250 V
Çalışma akımı maks. [A]16.00 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conta malzemesiSilicone
Conta tipiDüz
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı şekliForm A
Elektrik bağlantısı standardıDIN EN 175301-803A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde tipiOpak
İletken boyutu, maks. [mm2]1.5 mm²
Kablo çapı [inç] [Maks]0.35 in
Kablo çapı [inç] [Min]0.16 in
Kablo çapı [mm] [Maks]9.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]4.0 mm
Önemli özellikler
Değer
Kablo tutucu malzemesiPA6 + 20% GF
Kontak direnci maks. [mOhm]15 mOhm
Kontaklar2 + PE
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürün018F Coil Type B018Z Bobin Türü B042N Coil Type B
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkGri
Supply voltage [V] DC250.00 V
Terminal bloğu malzemesiPA66 + 25%GF
Tip tanımlamasıKablo fişi
Ürün adıCable plug
Ürün grubuSolenoid coil accessories
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26 Gün
Net ağırlık25 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.034 Litre
EAN/UPC5715162295557