Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Fonksiyon: Emniyet basınç azaltma kontrolörü (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003H6975

SAVD PN25 32/12,5 2-8 flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSAVD PN25 32/12,5 2-8 flanş gidiş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]8.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]2.00 bar
Basınç kontrolörüEvet
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]32 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
FonksiyonEmniyet basınç azaltma kontrolörü (SAV)
Fonksiyon VSP - PEvet
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 2-8 flange flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiSAVD
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 32
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.256 Kilogram
Net ağırlık14.256 Kilogram
Hacim28.265 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104031248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm