Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Fonksiyon: Emniyet basınç azaltma kontrolörü (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Dıştan diş, G 1 1/4 A, Montaj versiyonu: serbest

003H6695

SAVD PN25 25/8 1-5 dişli, gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSAVD PN25 25/8 1-5 dişli, gidiş/dönüş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 1 1/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]5.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]1.00 bar
Basınç kontrolörüEvet
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonEmniyet basınç azaltma kontrolörü (SAV)
Fonksiyon VSP - PEvet
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]8.00 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 25/8 1-5 thread flow/return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiSAVD
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.58 Kilogram
Net ağırlık5.58 Kilogram
Hacim10.474 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421542163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm