Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Fonksiyon: Emniyet basınç tahliye kontrolörü (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Dıştan diş, G 1 3/4 A, Montaj versiyonu: Bypass

003H6963

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 dişli, bypass

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 dişli, bypass
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 1 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]7.50 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]2.00 bar
Basınç kontrolörüEvet
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]32 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
FonksiyonEmniyet basınç tahliye kontrolörü (SÜV)
Fonksiyon VSP - PEvet
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 thread bypass
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuBypass
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiSAVA
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 32
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.333 Kilogram
Net ağırlık9.698 Kilogram
Hacim29.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104031125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm