Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Dıştan diş, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 dişli, bypass

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 dişli, bypass
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 1 1/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basıncı tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
FonksiyonFark basınç tahliye kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]8.00 m³/h
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuBypass
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPA
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.875 Kilogram
Net ağırlık3.838 Kilogram
Hacim9.296 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm