Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 11 bar, Dıştan diş, G 1 A, Montaj versiyonu: Bypass

003H6621

AVA PN25 20/6,3 3-11 dişli, bypass

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVA PN25 20/6,3 3-11 dişli, bypass
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 1 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]11.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]3.00 bar
Basınç kontrolörüBasınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]6.30 m³/h
Material DescriptionAVA PN25 20/6,3 3-11 thread bypass
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuBypass
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVA
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.573 Kilogram
Net ağırlık5.243 Kilogram
Hacim9.296 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm