Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: Bypass

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 dişli, bypass

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVA PN25 15/4 1,0-4,5 dişli, bypass
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]4.50 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]1.00 bar
Basınç kontrolörüBasınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionAVA PN25 15/4 1,0-4,5 thread bypass
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuBypass
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVA
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.835 Kilogram
Net ağırlık3.505 Kilogram
Hacim9.24 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm