Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5665

Fonksiyon: Fark basınç kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure relief actuator
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]0.80 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.20 bar
Basınç kontrolörüBasınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
Önemli özellikler
Değer
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.80 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.20 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow
Montaj versiyonuBypass
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colouryellow
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFA 2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık24.5 Kilogram
Net ağırlık16.3 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim189.24 Litre
EAN/UPC5710104096148