AFA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²
003G5660
Fonksiyon: Fark basınç kontrolörü
003G5660
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pressure relief actuator |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 80 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 1.50 bar |
| Basınç kontrolörü | Basınç tahliye kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 1.50 bar |
| Fonksiyon | Fark basınç kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red |
| Montaj versiyonu | Bypass |
| Product line | District Energy Controls |
| Spring colour | red |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFA 2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.227 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 52.304 Litre |
| EAN/UPC | 5710104096209 |