Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5659

Fonksiyon: Fark basınç kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure relief actuator
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]32 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]14.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]4.00 bar
Basınç kontrolörüBasınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
Önemli özellikler
Değer
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]14.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]4.00 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN16 4-14 32cm2 red
Montaj versiyonuBypass
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFA 2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.381 Kilogram
Net ağırlık11.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim48.764 Litre
EAN/UPC5710104096216