Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]3.00 bar
Basınç sınıfıPN 25
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVD
Vana boyutuDN 20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.546 Kilogram
Net ağırlık5.416 Kilogram
Hacim9.648 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm