AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Dıştan diş, G 1 1/4 A, Montaj versiyonu: Akış
003H6674
AVDS PN25 25/6,3 3-12 dişli, gidiş/dnş
003H6674
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVDS PN25 25/6,3 3-12 dişli, gidiş/dnş |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/4 A |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Basınç kontrolörü | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | Buhar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.41 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.69 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.62 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.60 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 6.30 m³/h |
| Material Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 thread flow/ret |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 16 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVDS |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 25 |
| Vana gövdesi malzemesi | Kızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vana konisi DP malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4122 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.134 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.134 Kilogram |
| Hacim | 10.08 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |