Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 1 bar - 5 bar, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: Akış

003H6666

AVDS PN25 15/1,6 1-5 dişli, gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVDS PN25 15/1,6 1-5 dişli, gidiş/dönüş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkanSirkülasyon suyu
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]5.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]1.00 bar
Basınç kontrolörüBasınç redüksiyon kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]5.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonBasınç redüksiyon kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanBuhar
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]1.60 m³/h
Material DescriptionAVDS PN25 15/1,6 1-5 thread flow/return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVDS
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4122
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.312 Kilogram
Net ağırlık4.312 Kilogram
Hacim10.416 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm