AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Mavi
003G1413
Fonksiyon: Basınç redüksiyon kontrolörü
003G1413
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AFD PB25 1-6 160cm2 MaviC |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 160 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Basınç kontrolörü | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Fonksiyon | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFD PB25 1-6 160cm2 BlueC |
| Montaj versiyonu | Akış |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Mavi |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 49 Kilogram |
| Net ağırlık | 32.4 Kilogram |
| Hacim | 277.378 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |