Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Siyah

003G1000

Fonksiyon: Basınç redüksiyon kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFD PB25 8-16 32cm2 siyah
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]32 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]8.00 bar
Basınç kontrolörüBasınç redüksiyon kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]16.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]8.00 bar
FonksiyonBasınç redüksiyon kontrolörü
Gövde MalzemesiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD PB25 8-16 32cm2 black
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkSiyah
SCIP dosya no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dosyası ürün adıAFD/A
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.649 Kilogram
Net ağırlık11.77 Kilogram
Hacim27.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm