Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5641

Fonksiyon: Basınç redüksiyon kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure reduction actuator
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.50 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.40 bar
Basınç kontrolörüBasınç redüksiyon kontrolörü
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.5 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.4 bar
FonksiyonBasınç redüksiyon kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFD 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık31.5 Kilogram
Net ağırlık21.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim191.52 Litre
EAN/UPC5710104523279