Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5630

Fonksiyon: Basınç redüksiyon kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBasınç düşürücü aktüatör
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]160 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.50 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.50 bar
Basınç kontrolörüBasınç redüksiyon kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonBasınç redüksiyon kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,5-1,5 160cm2 yellow
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFD 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.4 Kilogram
Net ağırlık12 Kilogram
Hacim49.619 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104518619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm