AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
003G5626
Fonksiyon: Basınç redüksiyon kontrolörü
003G5626
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Basınç düşürücü aktüatör |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 80 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 1.50 bar |
| Basınç kontrolörü | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 1.50 bar |
| Fonksiyon | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFD 2 PN16 1,5-5 80cm2 red |
| Montaj versiyonu | Akış |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | red |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFD 2 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.429 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.5 Kilogram |
| Hacim | 52.215 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279043099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |