AVQML, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.8, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest
003L3615
AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
003L3615
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | G 3/4 A |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç kontrolörü | Hayır |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 0.80 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 0.80 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 8.00 bar |
| Fonksiyon | Dahili kontrol vanalı debi kontrolör |
| In scope of WEEE | No |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AVQML PN25 15/2,7 ext.thr |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP dosyası ürün adı | AVQML |
| Strok [mm] | 4.00 mm |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVQML |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
| Vana konisi CV malzemesi | PPSU |
| Vana yatağı malzemesi | DZR brass |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.542 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.485 Kilogram |
| Hacim | 1.013 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |