Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Debi [m3/sa.]: 0.8 - 14, Flanş

003H7090

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]14.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]14.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.80 m³/h
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.34
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQM-W
Vana boyutuDN 50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14 Kilogram
Net ağırlık13.82 Kilogram
Hacim25.392 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm