Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AVQM with protection cap

AVQM, PN 25, DN 25, Debi [m3/sa.]: 0.2 - 4.5, Dıştan diş, G 1 1/4 A, Montaj versiyonu: serbest

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 dişli, gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVQM PN25 25/8 /0,2 dişli, gidiş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuG 1 1/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.20 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]8.00 m³/h
Material DescriptionAVQM PN25 25/8 /0,2 thread flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP0
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiMetal
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]7.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi CV malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.07 Kilogram
Net ağırlık3.06 Kilogram
Hacim9.829 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421542736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm