Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve AVQM / AMV 150

AVQM, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.01 - 0.18, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest

003H6746

AVQM PN25 15/0,4 /0,2 dişli, gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVQM PN25 15/0,4 /0,2 dişli, gidiş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuG 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]0.18 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]0.18 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.01 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]0.40 m³/h
Material DescriptionAVQM PN25 15/0,4 /0,2 thread flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP0
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiMetal
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]5.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi CV malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.228 Kilogram
Net ağırlık3.228 Kilogram
Hacim9.24 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421542675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm