Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Debi [m3/sa.]: 0.25 - 1.2, Dıştan diş, G 1 A, Montaj versiyonu: serbest

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 dış dişli gdş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAHQM PN16 20/2,5/0,12 dış dişli gdş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuG 1 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]1.20 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]1.20 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.25 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.12 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kvs değerleri [m³/s]2.50 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiEPDM
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]5.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAHQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi CV malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vana konisi DP malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vana yatağı malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.721 Kilogram
Net ağırlık0.708 Kilogram
Hacim1.349 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm