Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Debi [m3/sa.]: 1.5 - 7.5, Dıştan diş, G 2 A, Montaj versiyonu: serbest

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 dış dişli gdş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAHQM PN16 40/12,5/0,2 dış dişli gdş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuG 2 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]40 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]7.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]7.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]1.50 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kvs değerleri [m³/s]12.50 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiMetal
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]10.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAHQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi CV malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.33 Kilogram
Net ağırlık6.33 Kilogram
Hacim18.135 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm