Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 25, Debi [m3/sa.]: 0.43 - 2.2, Dıştan diş, G 1 1/4 A, Montaj versiyonu: serbest

003L3596

AHQM PN16 25/4/0,14 dış dişli gdş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAHQM PN16 25/4/0,14 dış dişli gdş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuG 1 1/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]2.20 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]2.20 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.43 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.14 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 25/4/0,14 ext.thr flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiEPDM
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]5.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAHQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi CV malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vana konisi DP malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vana yatağı malzemesiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.324 Kilogram
Net ağırlık1.324 Kilogram
Hacim2.283 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421560716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm