AFQMP 2, PN 40, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Debi [m3/sa.]: 26 - 290, Flanş, Montaj versiyonu: serbest
003G5584
Pressure independent control valve
003G5584
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pressure independent control valve |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 320 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Bağlantı boyutu | DN 150 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Basınç kontrolörü | Hayır |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içi | yatak |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Çap [mm] | 150 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 290.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 290.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 26.00 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Fonksiyon | Dahili kontrol vanalı debi kontrolör |
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.01 |
| Kavitasyon faktörü | 0.33 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.30 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.42 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.42 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.33 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 380.00 m³/h |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 150/380 /0,1-1 320cm2 orang |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | District Energy Controls |
| Sızdırmazlık CV malzemesi | EPDM |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Strok [mm] | 23.00 mm |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AFQMP 2 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana gövdesi malzemesi | Dökme çelik GP240GH (GS-C 25) |
| Vana konisi CV malzemesi | Paslanmaz çelik malz. No. 1.4021 |
| Vana konisi DP malzemesi | Paslanmaz çelik malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı DP malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 191 Kilogram |
| Net ağırlık | 177 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 637.44 Litre |
| EAN/UPC | 5715162398623 |