Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Debi [m3/sa.]: 26 - 290, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003G5574

Pressure independent control valve

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure independent control valve
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuDN 150
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.10 bar
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 25
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiyatak
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]290.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]290.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]26.00 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]1.00 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.10 bar
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.01
Kavitasyon faktörü0.33
Kavitasyon faktörü %1000.30
Kavitasyon faktörü %250.42
Kavitasyon faktörü %500.42
Kavitasyon faktörü %750.33
Kvs değerleri [m³/s]380.00 m³/h
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 150/380 /0,1-1 320cm2 orang
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP40
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.01
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiEPDM
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]23.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAFQMP 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 150
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi CV malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık187 Kilogram
Net ağırlık162 Kilogram
Hacim637.44 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279064858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm