Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Debi [m3/sa.]: 32 - 160, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003G5536

Pressure independent control valve

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure independent control valve
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiFixed
Bağlantı boyutuDN 150
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 40
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiyatak
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]160.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]160.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]32.00 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.01
Kavitasyon faktörü0.40
Kavitasyon faktörü %1000.34
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.64
Kavitasyon faktörü %750.41
Kvs değerleri [m³/s]380.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,2 flange flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.01
Product lineDistrict Energy Controls
Sızdırmazlık CV malzemesiEPDM
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]23.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAFQM 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 150
Vana gövdesi malzemesiDökme çelik GP240GH (GS-C 25)
Vana konisi CV malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık196 Kilogram
Net ağırlık171 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim637.44 Litre
EAN/UPC5714279065558