Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Debi [m3/sa.]: 30 - 220, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003G6067

AFQM PN16 150/280 /0,5 flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFQM PN16 150/280 /0,5 flanş gidiş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 16
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiPiston
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]220.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]220.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]30.00 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.50 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.01
Kavitasyon faktörü0.30
Kavitasyon faktörü %1000.27
Kavitasyon faktörü %250.30
Kavitasyon faktörü %500.34
Kavitasyon faktörü %750.45
Kvs değerleri [m³/s]280.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dosyası ürün adıAFQM DN65-400
Sızdırmazlık CV malzemesiEPDM
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]20.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAFQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 150
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi CV malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık165.5 Kilogram
Net ağırlık151 Kilogram
Hacim686.08 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm