AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Debi [m3/sa.]: 6 - 63, Flanş, Montaj versiyonu: serbest
003G1102
AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla gdş/dnş
003G1102
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla gdş/dnş |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 250 cm² |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | None |
| Bağlantı boyutu | DN 100 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç kontrolörü | Hayır |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 100 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 63.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 63.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 6.00 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Fonksiyon | Dahili kontrol vanalı debi kontrolör |
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.01 |
| Kavitasyon faktörü | 0.35 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 125.00 m³/h |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | serbest |
| PN alternatif VSP | 25 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dosyası ürün adı | AFQM-W KF2 PN40 |
| Strok [mm] | 20.00 mm |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AFQM-W KF2 |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 100 |
| Vana gövdesi malzemesi | Dökme çelik GP240GH (GS-C 25) |
| Vana konisi DP malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4404 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 107 Kilogram |
| Net ağırlık | 107 Kilogram |
| Hacim | 108.702 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |