Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flanş

003G1573

Montaj kiti PCV-VFG21 PN16 100/125 flanş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMontaj kiti PCV-VFG21 PN16 100/125 flanş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
Fark basınç aralığı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonPCV Montaj kiti
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü0.40
Kavitasyon faktörü %1000.32
Kavitasyon faktörü %250.57
Kavitasyon faktörü %500.48
Kavitasyon faktörü %750.40
Kontrol oranı300:1
Kvs değerleri [m³/s]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Ürün grubuPilot - controlled valves
Ürün tipiPCV-VFG 21
Vana boyutuDN 100
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık109 Kilogram
Net ağırlık79.5 Kilogram
Hacim614.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104011547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm