PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, Flanş
003G1567
Montaj kiti PCV-VFGS2 PN40 250/630 flanş
003G1567
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Montaj kiti PCV-VFGS2 PN40 250/630 flanş |
| Akış karakteristiği | Lineer optimize |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 630 cm² |
| Alternatif akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 250 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Fonksiyon | PCV Montaj kiti |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İzin verilen akışkan | Buhar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.20 |
| Kontrol oranı | 750:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 630.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange |
| Mil pozisyonu | Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sızdırmazlık malzemesi | Metal |
| Ürün grubu | Pilot - controlled valves |
| Ürün tipi | PCV-VFGS 2 |
| Vana boyutu | DN 250 |
| Vana gövdesi malzemesi | Dökme çelik EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Vana konisi malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4313 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 616.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 293 Kilogram |
| Hacim | 1383.3 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |