Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Flanş

003G1565

Montaj kiti PCV-VFGS2 PN40 150/320 flanş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMontaj kiti PCV-VFGS2 PN40 150/320 flanş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]630 cm²
Alternatif akışkanSirkülasyon suyu
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Fark basınç aralığı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonPCV Montaj kiti
Önemli özellikler
Değer
İzin verilen akışkanBuhar
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.30
Kontrol oranı400:1
Kvs değerleri [m³/s]320.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık malzemesiMetal
Ürün grubuPilot - controlled valves
Ürün tipiPCV-VFGS 2
Vana boyutuDN 150
Vana gövdesi malzemesiDökme çelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4313

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık256.5 Kilogram
Net ağırlık138 Kilogram
Hacim518.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421813898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm