PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flanş
003G1563
Montaj kiti PCV-VFGS2 PN25 100/125 flanş
003G1563
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Montaj kiti PCV-VFGS2 PN25 100/125 flanş |
| Akış karakteristiği | Lineer optimize |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 250 cm² |
| Alternatif akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 100 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | PCV Montaj kiti |
| İzin verilen akışkan | Buhar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
| Kontrol oranı | 300:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 125.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| Mil pozisyonu | Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| Sızdırmazlık malzemesi | Metal |
| Ürün grubu | Pilot - controlled valves |
| Ürün tipi | PCV-VFGS 2 |
| Vana boyutu | DN 100 |
| Vana gövdesi malzemesi | Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vana konisi malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 85 Kilogram |
| Net ağırlık | 85 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 506.1 Litre |
| EAN/UPC | 5702421813874 |