PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flanş
003G1555
Montaj kiti PCV-VFGS2 PN16 150/320 flanş
003G1555
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Montaj kiti PCV-VFGS2 PN16 150/320 flanş |
| Akış karakteristiği | Lineer optimize |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 630 cm² |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 150 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | PCV Montaj kiti |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.30 |
| Kontrol oranı | 400:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 320.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange |
| Mil pozisyonu | Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| Sızdırmazlık malzemesi | Metal |
| Ürün grubu | Pilot - controlled valves |
| Ürün tipi | PCV-VFGS 2 |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4313 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 138 Kilogram |
| Net ağırlık | 138 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 506.1 Litre |
| EAN/UPC | 5702421813829 |