Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flanş

003G1543

Montaj kiti PCV-VFQ21 PN25 100/125 flanş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMontaj kiti PCV-VFQ21 PN25 100/125 flanş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Min.]0.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]15.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonPCV Montaj kiti
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Önemli özellikler
Değer
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.40
Kavitasyon faktörü %1000.35
Kavitasyon faktörü %250.65
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.40
Kontrol oranı300:1
Kvs değerleri [m³/s]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Ürün grubuPilot - controlled valves
Ürün tipiPCV-VFQ 21
Vana boyutuDN 100
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık84.5 Kilogram
Net ağırlık84.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim218.88 Litre
EAN/UPC5702421814017