Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 50, Debi [m3/sa.]: 0.8 - 15, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVQT PN25 50/25 /0,2 flanş gidiş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]12.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]15.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.80 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
FonksiyonDebi ve sıcaklık kontrolörü
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - TEvet
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.34
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQT PN25 50/20 /0,2 flange flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQT
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.852 Kilogram
Net ağırlık13.852 Kilogram
Hacim25.662 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421542903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm