Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Debi [m3/sa.]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flanş, Montaj versiyonu: Dönüş

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flanş dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flanş dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]40 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]10.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]12.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.80 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.20 bar
FonksiyonFark basınç, debi ve sıcaklık kontrolörü
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - TEvet
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.34
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]20.00 m³/h
Material DescriptionAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuDönüş
PN alternatif VSP0
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPQT
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.11 Kilogram
Net ağırlık14.11 Kilogram
Hacim28.957 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm