VFQ 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Flanş
065B5603
Pressure operated valves
065B5603
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pressure operated valves |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı standardı | EN 1092-1 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç tahliye sistemi | Chamber |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Çap [mm] | 125 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.03 |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.39 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.68 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.47 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.42 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 250.00 m³/h |
| Material Description | VFQ221 PN16 125/250 2-way flange flow/re |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Sızdırmazlık türü | Soft sealing cone |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | VFQ 221 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 125 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi DP malzemesi | Paslanmaz çelik malz. No. 1.4021 |
| Vana konisi malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı DP malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 75.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 70.5 Kilogram |
| Hacim | 191.52 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |