Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Flanş

065B5602

Pressure operated valves

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure operated valves
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç tahliye sistemiChamber
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
Fark basınç aralığı [bar] [Min.]15.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.03
Kavitasyon faktörü0.40
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.35
Kavitasyon faktörü %250.65
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.40
Kvs değerleri [m³/s]160.00 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN16 100/125 2-way flange flow/re
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Sızdırmazlık türüSoft sealing cone
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 221
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 100
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55.7 Kilogram
Net ağırlık50.5 Kilogram
Hacim84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162296486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm