Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flanş

065B5601

Pressure operated valves

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure operated valves
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç tahliye sistemiChamber
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.03
Kavitasyon faktörü0.55
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.50
Kavitasyon faktörü %250.70
Kavitasyon faktörü %500.63
Kavitasyon faktörü %750.57
Kvs değerleri [m³/s]80.00 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 221
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 80
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38 Kilogram
Net ağırlık32.8 Kilogram
Hacim84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm