Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 60 m³/h, DN 65

065B5584

Pressure operated valves

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPressure operated valves
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç tahliye sistemiChamber
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm]65 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.03
Kavitasyon faktörü0.65
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.60
Kavitasyon faktörü %250.72
Kavitasyon faktörü %500.69
Kavitasyon faktörü %750.67
Kvs değerleri [m³/s]60.00 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
Sızdırmazlık DP malzemesiMetal
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 22
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 65
Vana gövdesi malzemesiDökme çelik GP240GH (GS-C 25)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55.7 Kilogram
Net ağırlık50.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim84 Litre
EAN/UPC5715162390375