Danfoss logo

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı standardıEN 1092-1
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç tahliye sistemiChamber
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm]250 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.30
Kavitasyon faktörü %1000.28
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %250.67
Kavitasyon faktörü %500.37
Kavitasyon faktörü %750.32
Kvs değerleri [m³/s]800 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.05
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık DP malzemesiMetal
Sızdırmazlık türüMetal sealing cone
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 22
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 250
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4021
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık431 Kilogram
Net ağırlık406 Kilogram
Hacim795.84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm