VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flanş
065B2759
VFQ2 PN16 250/400 2 yollu flanş VFM döküm
065B2759
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFQ2 PN16 250/400 2 yollu flanş VFM döküm |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 250 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kavitasyon faktörü | 0.20 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.16 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.20 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.31 |
| Kavitasyon faktörü %75 | 0.31 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast. |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Product line | District Energy Controls |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | VFQ 2 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 250 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 374 Kilogram |
| Net ağırlık | 374 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |