Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flanş

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2 yollu flanş VFM döküm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFQ2 PN16 200/320 2 yollu flanş VFM döküm
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]200 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kavitasyon faktörü0.20
Kavitasyon faktörü %1000.16
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %250.20
Kavitasyon faktörü %500.31
Kavitasyon faktörü %750.31
Kvs değerleri [m³/s]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
Montaj versiyonuserbest
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 2
Vana boyutuDN 200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık237.4 Kilogram
Net ağırlık237.4 Kilogram
Hacim638.4 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm