Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 100, 125 m³/h, Flanş

065B2685

VFQ2 PN40 100/125 2 yollu flanş gidiş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFQ2 PN40 100/125 2 yollu flanş gidiş/dnş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.40
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.35
Kavitasyon faktörü %250.40
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.65
Kvs değerleri [m³/s]125.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 100/125 2-way flange flow/ret
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Strok [mm]20.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 100
Vana gövdesi malzemesiGS-C 25
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık77.5 Kilogram
Net ağırlık77.5 Kilogram
Hacim88.8 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421809495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm