Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flanş

065B2684

VFQ2 PN40 80/80 2 yollu flanş gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFQ2 PN40 80/80 2 yollu flanş gidiş/dönüş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.45
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.39
Kavitasyon faktörü %250.45
Kavitasyon faktörü %500.49
Kavitasyon faktörü %750.55
Kvs değerleri [m³/s]80.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Strok [mm]18.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 80
Vana gövdesi malzemesiGS-C 25
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık42 Kilogram
Net ağırlık42 Kilogram
Hacim90.44 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421809488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm