Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 65, 50 m³/h, Flanş

065B2673

VFQ2 PN25 65/50 2 yollu flanş gidiş/dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFQ2 PN25 65/50 2 yollu flanş gidiş/dönüş
Akış karakteristiğiLineer optimize
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]65 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.50
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.44
Kavitasyon faktörü %250.50
Kavitasyon faktörü %500.51
Kavitasyon faktörü %750.53
Kvs değerleri [m³/s]50.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN25 65/50 2-way flange flow/return
Mil konumuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.03
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Strok [mm]12.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiVFQ 2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 65
Vana gövdesi malzemesiGGG 40.3
Vana konisi malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık33.423 Kilogram
Net ağırlık33.423 Kilogram
Hacim88.8 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421809372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm